당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

ALAMO - PP ALAMO NATURAL 20X120 RET

문서 번호: 64230036A_w
제조 업체: Incepa
제품군: WALL TILE
제품 그룹: ALAMO
너비 (mm): 200
높이 (mm): 11
깊이 (mm): 1200
게시 날짜: 2018-11-23
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.


주요 자료: Ceramics
보조 자료:
설계: Brazil
제조: Brazil

BIMobject 카테고리: 벽 - 외피
IFC 분류: Covering
UNSPSC 이름: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC 코드: 30131704
Uniclass 1.4 코드: L512
Uniclass 1.4 설명: Wall tiles
Uniclass 2.0 코드: PR-92-96
Uniclass 2.0 설명: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 코드: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 설명: Ceramic tiles
NBS Reference 코드: 92-96
NBS Reference 설명: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass 번호: 23-15 15 13
OmniClass 제목: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

이름
Application Internal Dry Areas
Colour Beige
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Colour Beige
Material Plus Porcelain

BIMobject®