당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

OXI RUDDY - PT OXI RUDDY COBRE 60X60 RET GPL

문서 번호: 67060110A
제조 업체: Incepa
제품군: WALL TILE
제품 그룹: OXI RUDDY
너비 (mm): 600
높이 (mm): 9
깊이 (mm): 600
게시 날짜: 2019-01-14
판 번호: 1
유형: 건축 자재
다운로드 (4)

Tuttomassa porcelain with corten steel texture. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Corten, polished, rectified


주요 자료: Ceramics
보조 자료:
설계: Brazil
제조: Brazil

BIMobject 카테고리: 바닥재 - Tiles
IFC 분류: Covering
UNSPSC 이름: Stone or tile flooring
UNSPSC 코드: 30161706
Uniclass 1.4 코드: L5331
Uniclass 1.4 설명: Floor tiles
Uniclass 2.0 코드: PR-92-96
Uniclass 2.0 설명: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 코드: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 설명: Floor tiling systems
NBS Reference 코드: 92-96
NBS Reference 설명: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass 번호: 23-15 17 13 13 13
OmniClass 제목: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Brown
Material Tuttomassa Porcelain

BIMobject®