제품 게시
PL70228 - Upholstered seat with backrest for bench L.280cm
PL70228 - Upholstered seat with backrest for bench L.280cm
PL70228 - Upholstered seat with backrest for bench L.280cm
PL70228 - Upholstered seat with backrest for bench L.280cm
PL70228 - Upholstered seat with backrest for bench L.280cm
PL70228 - Upholstered seat with backrest for bench L.280cm
    INCLASS

    PL70228 - Upholstered seat with backrest for bench L.280cm

    PLANIA BENCH - Upholstered seat with backrest for bench L.280cm

    PLANIA BENCH es una versátil colección de bancos modulares caracterizados por un diseño lineal, elegante y atemporal. Una colección que combina funcionalidad, flexibilidad y diseño. Los bancos PLANIA están disponibles en una amplia gama de tamaños, con o sin respaldo, y se pueden construir con diferentes tipos de patas. Para una completa funcionalidad, la colección ofrece una serie de elementos de unión que permiten configurar múltiples formas y combinaciones facilitando su integración en todo tipo de ambientes y espacios.

    사양
    • PLANIA BENCH - Upholstered seat with backrest for bench L.280cm
    기술 사양
    • 특징 참조PL70228
    • 제품군PLANIA BENCH
    • 제품분류PLANIA BENCH
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-10-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)825
    • 너비(mm)2800
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료나무
    • 순 중량(Kg)52.8
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치