제품 게시
Infinity Arch & Round Top Window
Infinity Arch & Round Top Window
Infinity Arch & Round Top Window
Infinity Arch & Round Top Window

    Infinity Arch & Round Top Window

    별점 4.3/54.3(12 리뷰)

    Replacement Arch and Round Top Window

    Add visual interest to a room with the Infinity Arch Replacement Window. Combine light and style by adding a half moon window over another window or door product.

    Unique shape options

    Over 20 Round Top shapes are available, so you can find the perfect choice for your home

    Durable design for expanded views

    Stationary (fixed) window that is direct glazed for maximum strength and bigger views

    기술 사양
    • 특징 참조infinity-ndgrt1
    • 제품군Windows
    • 제품분류Round Top
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-02-06
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료섬유 유리
    • 부 재료유리
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 고정 프레임
    • IFC 분류창
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_98
    • Uniclass 2015 설명Window units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 00
    • OmniClass 제목Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows