당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

Knuff 4 leg

문서 번호: Knuff_4-leg
제조 업체: inoff
제품군: Chair
제품 그룹: Knuff
너비 (mm): 500
높이 (mm): 810
깊이 (mm): 500
게시 날짜: 2019-02-04
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (12)
Knuff is a stackable chair with or without armrests (front- and backpointed), a seat shell of shaped wood and a chrome or lacquer base. The seat shell is available in black, white or beech wood with a customer-selected stain. Available with an upholstered seat or fully upholstered. Knuff can be supplied with attachment brackets. Glide caps for the legs and stack covers are standard. Knuff is ideal for environments such as conference facilities.


주요 자료: Metal
보조 자료:
설계:
제조:

BIMobject 카테고리: Furniture - Chairs, Stools & Benches
IFC 분류: Furniture
UNSPSC 이름: Furniture and Furnishings
UNSPSC 코드: 56
Uniclass 1.4 코드: L8211
Uniclass 1.4 설명: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

이름
Depth 500
Height 810
Width 500

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다