제품 게시
Stainless Steel Door Face Protection
INPRO EUROPE

Stainless Steel Door Face Protection

별점 3.3/53.3(10 리뷰)
Protect your doors from everyday wear and tear with Stainless Steel Door Face Protectors. Our Door Face Protectors keep your doors safe from scratches and dents while offering a decorative touch. Achieve a mirror finish with Stainless Steel.
사양
  • *Manufactured to your custom specifications Stainless Steel *Type 304 and Type 430 available in 14-gauge, 16-gauge and 18-gauge *Available in No. 4 Satin Finish *Available in cement-on or screw-on Gold Titanium Stainless Steel *Type 304 available in 20-gauge *Available in Gold Titanium, Mirror Finish *Available in cement-on only
기술 사양
  • 특징 참조Stainless-Steel-Door-Face-Protection
  • 제품군Door and Frame Protection
  • 제품분류Door Protection
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-06-20
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 인테리어 도어
  • IFC 분류
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_36_33_45
  • Uniclass 2015 설명Kick plates
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 26 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Door and Frame Protection
  • OmniClass 번호23-17 11 11 25
  • OmniClass 제목Door Accessories
  • CSI 단일 형식 II 코드C1020
  • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors