제품 게시
IPC Interior Protection - Aluminum Corner Guard
inpro
보관됨

IPC Interior Protection - Aluminum Corner Guard

Features and Benefits
NEW! Aluminum Corner Guard
  • 90 degree, 1 1/2" (38mm) wing
  • .080 aluminum in anodized finish
  • Standard Heights: 4' (1.22m) and 8' (2.44,)
  • Custom sizes available
기술 사양
  • 특징 참조2397-273
  • 제품군Corner Guards
  • 제품분류IPC Interior Protection
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2013-10-10
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 난간