한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
M2 Closed is a tile drawer unit for displaying tiles from the I Nostri Banchi series.
This closed sample tile display features two drawers with pull-out runners and an interior compartment system that allows for the organized storage of ceramic tiles up to 610 mm wide and 300 mm high, with a maximum thickness of 12 mm.
Thanks to its modular design and the ability to customize both dimensions and finishes, the M2 Closed easily adapts to the needs of each display project.
Simplified model for prescription purposes. Property of INSCA. Commercial use or reproduction prohibited.
Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.