제품 게시
580T XT

580T XT

Table base in stainless steel.
Recommended top sizes:
Square:
80 cm x 80 cm – 32″ x 32″
Round:80 cm, 32″
90 cm, 36″
Base Spread: 50 cm, 20″
For rectangular table tops, two table bases may be required for added support.
Base can be cut to lower height at an additional cost.

기술 사양
  • 특징 참조580T-XT
  • 제품군Sandler
  • 제품분류Et Al
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-07-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)28.3
  • 너비(inches)19.7
  • 깊이(inches)19.7
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Lbs)40.79
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
  • OmniClass 번호23-13 29 15 11
  • OmniClass 제목Column Bases