제품 게시
Club 5.2

Club 5.2

Fully upholstered tub chair on four leg base.

사양

기술 사양
  • 특징 참조Club-5-2
  • 제품군Sandler
  • 제품분류Volare Collection
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-12-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)27.2
  • 너비(inches)30.7
  • 깊이(inches)27.2
관련성
  • 주 재료덮개
  • 부 재료금속
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
  • 순 중량(Lbs)99.21
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 안락 의자
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EG017960
  • ETIM 이름Furniture
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 설명Sofas
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Seating

지역 가용성

북미
미국