제품 게시
Agami 1162
Agami 1162
Agami 1162

    Agami 1162

    Upholstered bar stool with 4 legs wooden frame

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조agami-1162
    • 제품군Sandler
    • 제품분류et.al
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-05-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)39.8
    • 너비(inches)18.5
    • 깊이(inches)20.1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료덮개
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Lbs)16.98
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 설명Stools
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 54 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Hospitality Furniture
    • OmniClass 번호23-21 21 33 11
    • OmniClass 제목Commercial Bar Stools

    지역 가용성

    북미
    미국