제품 게시
Aryn Max 1.3
Aryn Max 1.3
Aryn Max 1.3
Aryn Max 1.3

    Aryn Max 1.3

    Stackable chair with fully upholstered seat and polypropylene backrest on steel rod sled base. Greenguard Certified.

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조aryn-max-1-3
    • 제품군Sandler
    • 제품분류Inclass Collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-04-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)30.7
    • 너비(inches)20.5
    • 깊이(inches)20.9
    관련성
    • 주 재료파우더 코팅 강철
    • 부 재료덮개
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Lbs)12.35
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Chairs
    • OmniClass 번호23-21 23 13 11
    • OmniClass 제목Residential Chairs

    지역 가용성

    북미
    미국