제품 게시
Azure 5.4

Azure 5.4

Fully upholstered armchair with beech frame.

사양

기술 사양
  • 특징 참조azure-5-4
  • 제품군Sandler
  • 제품분류Montbel Collection
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-03-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)33.5
  • 너비(inches)23.6
  • 깊이(inches)22.4
관련성
  • 주 재료너도밤나무
  • 부 재료직물
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Lbs)22.05
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EG017960
  • ETIM 이름Furniture
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
  • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Chairs
  • OmniClass 번호23-21 23 13 11
  • OmniClass 제목Residential Chairs
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings