제품 게시
Carousel 2.5

Carousel 2.5

Armchair on a 360° swivel chrome or black powder coat base on a five star base. Upholstered seat and back. With Tilt and height adjustable. The Carousel conference chair, designed by Gunilla Allard, provides maximum comfort in a reduced format. The fully upholstered shell chair is equipped with a 360° comfort tilt which gives the seat shell a multi-directional movement. This feature creates a very gentle and flexible motion for the user. The wing-shaped armrest gives character and adds comfort to the soft enclosing seat shell.

사양
  • Carousel is available with both 4-feet and 5-feet swivel base, with or without casters.

기술 사양
  • 특징 참조carousel-2-5
  • 제품군Inspec
  • 제품분류Lammhults Collection
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)35
  • 너비(inches)25.2
  • 깊이(inches)25.2
관련성
  • 주 재료파우더 코팅 강철
  • 부 재료덮개
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Lbs)25.35
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EG017960
  • ETIM 이름Furniture
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
  • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Chairs
  • OmniClass 번호23-21 23 13 11
  • OmniClass 제목Residential Chairs
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings

지역 가용성

북미
미국