제품 게시
Carousel 2.7
Carousel 2.7
Carousel 2.7
Carousel 2.7

    Carousel 2.7

    Armchair on a 360° swivel chrome or black powder coat base on a five star caster base. Upholstered seat and back. The Carousel conference chair, designed by Gunilla Allard, provides maximum comfort in a reduced format. The fully upholstered shell chair is equipped with a 360° comfort tilt which gives the seat shell a multi-directional movement. This feature creates a very gentle and flexible motion for the user. The wing-shaped armrest gives character and adds comfort to the soft enclosing seat shell.

    사양
    • Carousel is available with both 4-feet and 5-feet swivel base, with or without casters.

    기술 사양
    • 특징 참조carousel-2-7
    • 제품군Inspec
    • 제품분류Lammhults Collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-01-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)35
    • 너비(inches)25.2
    • 깊이(inches)25.2
    관련성
    • 주 재료파우더 코팅 강철
    • 부 재료덮개
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Lbs)25.35
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Chairs
    • OmniClass 번호23-21 23 13 11
    • OmniClass 제목Residential Chairs
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings

    지역 가용성

    북미
    미국