제품 게시
Charlotte 101

Charlotte 101

Two-seat unit with right-hand backrest in the Charlotte modular sofa series. Wooden frame. Made in America.

사양

기술 사양
  • 특징 참조Charlotte-101
  • 제품군Sandler
  • 제품분류Volare Collection
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-01-09
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)30.7
  • 너비(inches)53.5
  • 깊이(inches)32.9
관련성
  • 주 재료덮개
  • 부 재료직물
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)63.93
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EG017960
  • ETIM 이름Furniture
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 설명Sofas
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 54 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Hospitality Furniture