제품 게시
cinema 8.1
cinema 8.1

    cinema 8.1

    Upholstered footstool with wood base in molded highly resilient polyurethane foam and powder coated or chromium plated steel tubular legs. Cinema is a model of efficiency in style and execution, with exceptional comfort and modest space requirements. Gunilla points to her inspiration for Cinema found in the seating of sports cars: crafted leather stitching and strong-support comfort in a modest space.

    사양
    • A Cinema foot stool and a Cinema sofa complete the Cinema collection. Cinema comes in fabric or leather, with powder coated or chromium plated steel tubing.

    기술 사양
    • 특징 참조cinema-8-1
    • 제품군Inspec
    • 제품분류Lammhults Collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-01-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)24
    • 너비(inches)22
    관련성
    • 주 재료파우더 코팅 강철
    • 부 재료덮개
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Lbs)14.77
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_51_31
    • Uniclass 2015 설명Foot stools
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 58 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Couches and Loveseats
    • OmniClass 번호23-21 23 13 17
    • OmniClass 제목Residential Stools
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings

    지역 가용성

    북미
    미국