제품 게시
Cono 4001 D32

Cono 4001 D32

Dining table with metal base. 80cm/32"-diameter table top in a woodgrain or lacquered finish, with a reverse knife edge profile. 75cm/29.5" high. Other top profiles/materials available by special request.

기술 사양
  • 특징 참조cono-4001-D32
  • 제품군Montbel
  • 제품분류Cono
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-01-09
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)28.3
  • 너비(inches)31.5
  • 깊이(inches)31.5
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료나무
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Lbs)61.73
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EG017960
  • ETIM 이름Furniture
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops
  • OmniClass 번호23-21 23 15
  • OmniClass 제목Residential Tables

지역 가용성

북미