제품 게시
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502

    Cosmo 1502

    Three-seat sofa in the Cosmo modular seating range. Exposed steel frame. Upholstered seat, backrest, and armrests. Option to add other elements to form a sectional sofa.

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조Cosmo-1502
    • 제품군Sandler
    • 제품분류et.al
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-01-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)31.5
    • 너비(inches)93.3
    • 깊이(inches)34.6
    관련성
    • 주 재료덮개
    • 부 재료금속
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Lbs)200.62
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 설명Sofas
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 58 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Couches and Loveseats
    • OmniClass 번호23-21 23 13 15
    • OmniClass 제목Residential Sofas
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings