제품 게시
Danielle 4.1
Danielle 4.1

    Danielle 4.1

    Fully upholstered counter stool on a beech wood frame. Produced to custom height per customer specification from 23.5”-29” seat height.

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조danielle-4-1
    • 제품군Sandler
    • 제품분류Montbel Collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-01-11
    • 에디션 넘버1
    • 너비(inches)18.9
    • 깊이(inches)22.2
    관련성
    • 주 재료너도밤나무
    • 부 재료직물
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Lbs)24.25
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 설명Stools
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 54 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Hospitality Furniture
    • OmniClass 번호23-21 21 33 11
    • OmniClass 제목Commercial Bar Stools
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings