제품 게시
Eli 154.44
Eli 154.44
Eli 154.44

    Eli 154.44

    Barstool with upholstered seat and back with four leg frame in lacquered steel. Suitable for outdoor use.

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조eli-154-44
    • 제품군Sandler
    • 제품분류Tonon Collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-01-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)40.2
    • 너비(inches)20.9
    • 깊이(inches)23.6
    관련성
    • 주 재료파우더 코팅 강철
    • 부 재료덮개
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Lbs)23.81
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 설명Stools
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Upholstered Seating
    • OmniClass 번호23-21 21 33 11
    • OmniClass 제목Commercial Bar Stools
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings