제품 게시
Hyppo 7.2
Hyppo 7.2
Hyppo 7.2
Hyppo 7.2
Hyppo 7.2

    Hyppo 7.2

    Sofa with an upholstered seat and back on a solid beech frame. Two cushions included.

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조Hyppo-7-2
    • 제품군Sandler
    • 제품분류Milano Collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-01-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)58.3
    • 너비(inches)30.3
    • 깊이(inches)26.2
    관련성
    • 주 재료너도밤나무
    • 부 재료덮개
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Lbs)80.69
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 설명Sofas
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Upholstered Seating
    • OmniClass 번호23-21 23 13 15
    • OmniClass 제목Residential Sofas