제품 게시
Iber 7.25
Iber 7.25

    Iber 7.25

    Large two-seat sofa with slender armrests and chrome feet

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조Iber_7-25
    • 제품군Sandler
    • 제품분류Volare Collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-01-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)30.7
    • 너비(inches)66.5
    • 깊이(inches)34.6
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료덮개
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Lbs)108.3
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 설명Sofas
    • OmniClass 번호23-21 23 13 15
    • OmniClass 제목Residential Sofas