제품 게시
Leela 2.3
Leela 2.3
Leela 2.3
Leela 2.3

    Leela 2.3

    Upholstered lounge chair on a swivel aluminum base

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조leela-2-3
    • 제품군Sandler
    • 제품분류Montbel Collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-05-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)32.5
    • 너비(inches)24
    • 깊이(inches)25.2
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료덮개
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Lbs)28.66
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 54 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Hospitality Furniture
    • OmniClass 번호23-21 23 13 11
    • OmniClass 제목Residential Chairs

    지역 가용성

    북미