제품 게시
Luma 6.4

Luma 6.4

Upholstered lounge chair with a solid wooden frame. There is piping detail on the inside and outside of the armrests.

사양

기술 사양
  • 특징 참조luma-6-4
  • 제품군Sandler
  • 제품분류Montbel Collection
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-04-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)33.9
  • 너비(inches)29.1
  • 깊이(inches)29.9
관련성
  • 주 재료덮개
  • 부 재료너도밤나무
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Lbs)50.71
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 안락 의자
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EG017960
  • ETIM 이름Furniture
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
  • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 54 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Hospitality Furniture
  • OmniClass 번호23-21 23 13 11
  • OmniClass 제목Residential Chairs
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings