제품 게시
Luma 9.0R
Luma 9.0R
Luma 9.0R
Luma 9.0R
Luma 9.0R

    Luma 9.0R

    Fully upholstered sofa with beech wood base

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조luma-9-0-R
    • 제품군Sandler
    • 제품분류Montbel Collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-06-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)32.3
    • 너비(inches)92.9
    • 깊이(inches)41.7
    관련성
    • 주 재료덮개
    • 부 재료너도밤나무
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Lbs)171.96
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 설명Sofas
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 54 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Hospitality Furniture
    • OmniClass 번호23-21 23 13 15
    • OmniClass 제목Residential Sofas

    지역 가용성

    북미
    미국