제품 게시
Luma Air 5.1R
Luma Air 5.1R
Luma Air 5.1R
Luma Air 5.1R
Luma Air 5.1R

    Luma Air 5.1R

    Fully upholstered lounge chair on an ash frame

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조luma-air-5-1-R
    • 제품군Sandler
    • 제품분류Montbel Collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-06-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)30.7
    • 너비(inches)36.2
    • 깊이(inches)31.5
    관련성
    • 주 재료덮개
    • 부 재료
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Lbs)51.8
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 안락 의자
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 54 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Hospitality Furniture
    • OmniClass 번호23-21 23 13 11
    • OmniClass 제목Residential Chairs
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings