제품 게시
Luma Air 8.2R
Luma Air 8.2R
Luma Air 8.2R
Luma Air 8.2R
Luma Air 8.2R

    Luma Air 8.2R

    Sofa with plywood seat frame. Back made out of molded foam. Seat upholstered in two parts. Back upholstered onto the frame. With round metal legs

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조luma-air-8-2-R
    • 제품군Sandler
    • 제품분류Montbel Collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-06-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)32.3
    • 너비(inches)92.9
    • 깊이(inches)41.7
    관련성
    • 주 재료덮개
    • 부 재료금속
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Lbs)124.56
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 설명Sofas
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 54 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Hospitality Furniture
    • OmniClass 번호23-21 23 13 15
    • OmniClass 제목Residential Sofas

    지역 가용성

    북미
    미국