제품 게시
Mark 7.25
Mark 7.25
Mark 7.25

    Mark 7.25

    Large two-seat sofa with distinctive rounded armrests. Fully upholstered, chrome feet.

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조Mark-7-25
    • 제품군Sandler
    • 제품분류Volare Collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)29.9
    • 너비(inches)79.5
    • 깊이(inches)30.1
    관련성
    • 주 재료덮개
    • 부 재료금속
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Lbs)99.21
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 설명Sofas
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Seating
    • OmniClass 번호23-21 23 13 15
    • OmniClass 제목Residential Sofas