제품 게시
Noodle 8.2
Noodle 8.2
Noodle 8.2
Noodle 8.2

    Noodle 8.2

    Coffee table with a steel sheet table top on a steel frame.

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조noodle-8-2
    • 제품군Sandler
    • 제품분류et.al
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-03-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)16.5
    • 너비(inches)16.5
    • 깊이(inches)16.5
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Lbs)14.33
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 설명Coffee tables
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 54 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Hospitality Furniture
    • OmniClass 번호23-21 23 15 17
    • OmniClass 제목Residential Coffee Tables