제품 게시
Opera 6.1

Opera 6.1

Upholstered sofa with piping detail and beech frame.

사양

기술 사양
  • 특징 참조Opera-6-1
  • 제품군Sandler
  • 제품분류Montbel Collection
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-04-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)32.3
  • 너비(inches)56.7
  • 깊이(inches)29.1
관련성
  • 주 재료너도밤나무
  • 부 재료직물
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Lbs)72.75
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EG017960
  • ETIM 이름Furniture
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 설명Sofas
  • OmniClass 번호23-21 23 13 15
  • OmniClass 제목Residential Sofas