제품 게시
Oswell 4.4

Oswell 4.4

Counter stool with wood legs and a seat pad for added comfort. FSC-certified oak wood, Greenguard Gold-certified.

사양

기술 사양
  • 특징 참조oswell-4-4
  • 제품군Sandler
  • 제품분류Inclass Collection
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-07-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)40
  • 너비(inches)19.5
  • 깊이(inches)20.9
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료폴리프로필렌
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Lbs)17.42
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EG017960
  • ETIM 이름Furniture
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 설명Stools
  • OmniClass 번호23-21 23 13 17
  • OmniClass 제목Residential Stools

지역 가용성

북미
미국