제품 게시
Palm Beach 3.0 WCO

Palm Beach 3.0 WCO

Barstool with beech frame. Seat and back upholstered with cut-out feature in back. With kickplates.

사양

기술 사양
  • 특징 참조Palm_Beach_3-0-WCO
  • 제품군Sandler
  • 제품분류Montbel Collection
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-04-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)44.1
  • 너비(inches)16.9
  • 깊이(inches)20.9
관련성
  • 주 재료너도밤나무
  • 부 재료직물
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Lbs)15.43
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EG017960
  • ETIM 이름Furniture
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 설명Stools
  • OmniClass 번호23-21 23 39 11
  • OmniClass 제목Residential Bar Stools