제품 게시
Plania PL50028
Plania PL50028
Plania PL50028
Plania PL50028
Plania PL50028

    Plania PL50028

    90cm x 280cm / 36″ x 110″ Rectangular table top with standard epoxy painted structural frame

    사양
    • With an architectural, pure and timeless aesthetic, PLANIA is a complete collection of transversal tables that blends performance, flexibility, and design. The PLANIA table system offers both single top tables in a wide range of sizes and big modular tables with sectional tops of endless dimensions. The collection has broad customization possibilities to facilitate its integration in private, corporate, or public spaces.

    기술 사양
    • 특징 참조plania-pl50028
    • 제품군Sandler
    • 제품분류Inclass Collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-08-23
    • 에디션 넘버1
    • 너비(inches)110
    • 깊이(inches)36
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료금속
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Lbs)128.09
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
    • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops
    • OmniClass 번호23-21 23 15
    • OmniClass 제목Residential Tables

    지역 가용성

    북미
    미국