제품 게시
Question Mark 046.41

Question Mark 046.41

Upholstered seat with continuous curved structure. Central column base in stainless steel with 360 degree swivel with memory return function. Padded with fire-proof injected foam.

사양

기술 사양
  • 특징 참조question-mark-046-41
  • 제품군Sandler
  • 제품분류Tonon Collection
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-03-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)42.1
  • 너비(inches)26.4
  • 깊이(inches)22.8
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료덮개
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Lbs)70.55
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EG017960
  • ETIM 이름Furniture
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
  • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Upholstered Seating
  • OmniClass 번호23-21 23 13 11
  • OmniClass 제목Residential Chairs