제품 게시
Ribbon 1-2-WCO
Ribbon 1-2-WCO
Ribbon 1-2-WCO
Ribbon 1-2-WCO

    Ribbon 1-2-WCO

    Side chair with an upholstered seat panel on a wooden shell supported by a wooden or metal frame.

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조Ribbon-1-2-WCO
    • 제품군Sandler
    • 제품분류Milano Collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-09-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)30.3
    • 너비(inches)17.7
    • 깊이(inches)22
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료덮개
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Lbs)11.02
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Seating
    • OmniClass 번호23-21 23 13 11
    • OmniClass 제목Residential Chairs