제품 게시
Ribbon 4.2 WCO
Ribbon 4.2 WCO
Ribbon 4.2 WCO
Ribbon 4.2 WCO

    Ribbon 4.2 WCO

    Counter stool with a wooden shell and an upholstered seat panel on a wooden or metal frame.
    Produced to custom height per customer specification, from 23.5”-29” seat height.

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조ribbon-4-2-WCO
    • 제품군Sandler
    • 제품분류Milano Collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-09-26
    • 에디션 넘버1
    • 너비(inches)18.5
    • 깊이(inches)19.3
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료너도밤나무
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Lbs)14.99
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 설명Stools
    • OmniClass 번호23-21 23 39 11
    • OmniClass 제목Residential Bar Stools