제품 게시
S-Wing 5.1
S-Wing 5.1
S-Wing 5.1

    S-Wing 5.1

    Upholstered lounge chair with lacquered steel frame.

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조S-Wing-5-1
    • 제품군Sandler
    • 제품분류Volare Collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)33.9
    • 너비(inches)26.4
    • 깊이(inches)37.8
    관련성
    • 주 재료덮개
    • 부 재료금속
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Lbs)68.34
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 설명Sofas
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Seating