제품 게시
Sella 290.61
Sella 290.61
Sella 290.61

    Sella 290.61

    Bar stool in matt beech with leather seat and back. Metal parts in stainless steel. Indoor use only.

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조sella-290-61
    • 제품군Sandler
    • 제품분류Tonon Collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-07-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)36.2
    • 너비(inches)16.1
    • 깊이(inches)16.1
    관련성
    • 주 재료너도밤나무
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Lbs)14.99
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 설명Stools
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-21 23 13 17
    • OmniClass 제목Residential Stools