제품 게시
Sella 290.71
Sella 290.71
Sella 290.71

    Sella 290.71

    Counter stool in matt beech with belt leather seat and back. Metal parts in matt stainless steel. Indoor use only.
    Produced to Counter Height seat height of 25.6"

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조sella-290-71
    • 제품군Sandler
    • 제품분류Tonon Collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-07-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)31.1
    • 너비(inches)16.1
    • 깊이(inches)16.1
    관련성
    • 주 재료너도밤나무
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Lbs)14.33
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 설명Stools
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-21 23 13 17
    • OmniClass 제목Residential Stools