제품 게시
Star 9.1
Star 9.1
Star 9.1
Star 9.1

    Star 9.1

    Fully upholstered double-sided sofa with aluminum colored plastic feet.

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조Star-9-1
    • 제품군Sandler
    • 제품분류Montbel Collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-05-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)43.3
    • 너비(inches)118.1
    • 깊이(inches)63
    관련성
    • 주 재료덮개
    • 부 재료폴리우레탄
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Lbs)271.17
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 설명Sofas
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 54 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Hospitality Furniture
    • OmniClass 번호23-21 23 13 15
    • OmniClass 제목Residential Sofas