제품 게시
Yumi 2.1
Yumi 2.1
Yumi 2.1
Yumi 2.1
Yumi 2.1
Yumi 2.1

    Yumi 2.1

    Armchair with an upholstered seat and wooden back on a solid beech frame

    기술 사양
    • 특징 참조Yumi-2-1
    • 제품군Sandler
    • 제품분류Milano Collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)29.7
    • 너비(inches)23.2
    • 깊이(inches)22
    관련성
    • 주 재료너도밤나무
    • 부 재료덮개
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Lbs)15.65
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 안락 의자
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Chairs
    • OmniClass 번호23-21 23 13 11
    • OmniClass 제목Residential Chairs
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings