제품 게시
Yumi 3.5
Yumi 3.5
Yumi 3.5
Yumi 3.5

    Yumi 3.5

    Barstool with an upholstered seat on a solid beech frame with armrests. Fitted with a stainless steel kick-plate on the front footrest.

    기술 사양
    • 특징 참조yumi-3-5
    • 제품군Sandler
    • 제품분류Milano Collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)40.2
    • 너비(inches)22.2
    • 깊이(inches)20.5
    관련성
    • 주 재료너도밤나무
    • 부 재료덮개
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Lbs)16.53
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 설명Stools
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Seating
    • OmniClass 번호23-21 23 13 17
    • OmniClass 제목Residential Stools
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings

    지역 가용성

    북미
    미국