제품 게시
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
    Intarseating

    KA-T50-T-801T-01

    별점 4.0/54.0(5 리뷰)
    Office chair, with timeless, simple and modern design. Product of Korean chair producer FURSYS.
    사양
    • Integrated connector of back/mechanism/armrests, polished or painted black Options: - with lumbar support or without - with headrest or without Headrest adjustable in height and inclination Adjustable lumbar support in height and depth Moulded seat foam Gas spring Components specification: - as black version - only with lumbar support - headrest available optionally - base - only aluminium - armrest pads - dark grey
    기술 사양
    • 특징 참조ka_t50
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Office chair
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-09-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1350
    • 너비(mm)735
    • 깊이(mm)640
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가대한민국
    • 제조국가대한민국
    • 순 중량(Kg)18.4
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 의자
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56

    지역 가용성

    유럽
    폴란드