제품 게시
INTRA Elinda wash basin
Intra
보관됨

INTRA Elinda wash basin

Rectangular corner basin for left and right hand side fixing in 1,2mm stainless steel with grinded finish. Elinda is a very robust basin for optimal space utilization in small toilet rooms. Delivered complete with taphole, 1 ¼” open waste and wall brackets.
사양
  • Stainless steel AISI 304
기술 사양
  • 특징 참조ELINDA
  • 제품군HWB/Drink fount
  • 제품분류302
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-11-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)111
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)230
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가중국
  • 순 중량(Kg)3.8
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks