제품 게시
INTRA Icon wall mounted Soap dispenser automatic
Intra
보관됨

INTRA Icon wall mounted Soap dispenser automatic

ICON electrical, touch free soap dispenser in stainless steel. Capacity 0.9 liter soap. Suitable for refilling. Run by 4 x 1,5 V AA batteries.
기술 사양
  • 특징 참조ICSE
  • 제품군Hygiene products
  • 제품분류350
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-11-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)235
  • 너비(mm)124
  • 깊이(mm)110
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가노르웨이
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 설명Soap dispensers
  • OmniClass 번호23-31 25 29 13
  • OmniClass 제목Hand Soap Dispensers