제품 게시
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
    Intra lighting

    Futon Acoustic C/W

    Night's silence

    Say goodbye to noise.
    It’s a lifesaver for all those projects where you want to combine unique ambient lighting, functionality of acoustics and trendy colours. Futon improves speech audibility and creates an appealing ambience thanks to the light source that illuminates the acoustic fabric.

    Designed by: Lorenzo Truant

    사양
    • Luminaire luminous flux: 510 - 1425 lm
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power: 14W
      Installation: Ceiling, Wall
    기술 사양
    • 특징 참조futon_c
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Futon
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-03-19
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료폴리에스테르
    • 설계국가슬로베니아
    • 제조국가슬로베니아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EG000030
    • ETIM 이름Accessories for lighting
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 00 00
    • OmniClass 제목Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring