제품 게시
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
    Intra lighting

    Issa S Horizontal

    Big open spaces deserve to be arranged with style

    Issa is an opal tube that shines along the entire length. One diameter and a variety of sizes allow lots of creativity in compositions.

    It brings a general illumination to big open spaces, staircases and halls, with a touch of elegance. Due to its smooth milky surface and important size it stands out like a decorative element also when off.

    사양
    • Luminaire luminous flux: 760 - 4901 lm

      Optic: Satin opal diffuser (SOP)

      Led colour: 927, 930, 935, 940

      Dynamic illumination: Dynamic colour mixing

    기술 사양
    • 특징 참조issa-sh
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Issa
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-08-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)100
    관련성
    • 주 재료폴리카보네이트
    • 설계국가슬로베니아
    • 제조국가슬로베니아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
    • IFC 분류조명 기구
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아