제품 게시
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
    Intra lighting

    Narro RV SOP/DPR

    "Not round at all"

    For all the square reasons, simply the best.

    Improved light quality and high luminaire efficiency is the main advantage of Narro. It guarantees a high level of functionality and excellent light distribution.

    Thanks to many innovative features, the efficiency level is optimized, installation is quick and easy. Due to top-quality material, energy-saving technology and various finishes Narro is the ideal lighting solution for public and business areas.

    Design: Bojan Klančar

    사양
    • Installation: Recessed

      Led colour: 2700K CRI>80; 3000K CRI>80; 4000K CRI>80; 3000K CRI>90; 4000K CRI>90; Tunable white 2700-6500K

      Luminaire luminous flux: 1150 lm - 2362 lm

      Optics: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) / Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR)

      IP44 (IP value from the exposed side.)

    기술 사양
    • 특징 참조Narro_RV
    • 제품군Spots & Downlights
    • 제품분류Narro
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-04-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)110
    • 너비(mm)240
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료폴리카보네이트
    • 설계국가슬로베니아
    • 제조국가슬로베니아
    • 순 중량(Kg)1.6
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EG000030
    • ETIM 이름Accessories for lighting
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 00 00
    • OmniClass 제목Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아