제품 게시
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
    Intra lighting

    Rylo Pro F

    Your best office buddy

    Whether it is suspended, recessed or floor, Rylo Pro is mostly intended for offices - for single ones, open spaces and conference rooms, offering illumination with no glare, high visual comfort and wellbeing.

    The floor version of Rylo Pro is really practical: no installation needed, just plug-in and start. It is easy to move from one workstation to another.

    사양
    • LED colour: 3000K, CRI>90; 4000K, CRI>90
      Driver:
      DALI, TD - Touch dim
      Luminaire luminous flux:
      4994 lm- 6203 lm
      Power:
      48 W

    기술 사양
    • 특징 참조rylo-pro-f
    • 제품군Linear & Systems
    • 제품분류Rylo Pro
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-08-23
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Extruded Aluminum
    • 설계국가슬로베니아
    • 제조국가슬로베니아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 바닥 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EG000030
    • ETIM 이름Accessories for lighting
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 00 00
    • OmniClass 제목Electrical and Lighting Specific Products and Equipment

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아